Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques au fonctionnement
 
 

Selected products for the food and beverage industry

Résultats: 27
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérin compact selon ISO 21287
  • Clean Design :
  • Facile à nettoyer,
  • Résistance à la corrosion améliorée
  • Diamètre 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Course 1 … 500 mm
  • Force 141 … 3 016 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
  • Clean Design :
  • Facile à nettoyer,
  • Résistance à la corrosion améliorée
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 800 mm
  • Force 483 … 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 483 … 7 360 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
Nouveauté 7/2018 : Autres courses standard en stock
  • Diamètre 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 500 mm
  • Force 51 … 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 ... 500 mm
  • Force 483 ... 4 712 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
  • Diamètres 32, 40, 50, 63 mm
  • Courses de 10 à 400 mm
  • Forces de 483 à 1870 N
  • Détection de position
  • Butées d'amortissement réglables, des deux côtés
  • Guidage à palier lisse.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Vitesses élevées jusqu'à 10 m/s
  • Forces latérales et couples élevés
  • Taille 70, 80, 120
  • Course max. 7 400 mm
  • Force 350 ... 1 300 N
  • Glissière intégrée.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Poussées jusqu'à 17 kN
  • Tailles 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course 30 ... 1 500 mm
  • Force 600 ... 17 000 N
  • Moteur montable via kit axial ou parallèle
  • Actionneur à vis à billes en Clean Design
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
Programme standard
  • Toutes les bobines peuvent être utilisées sur un tube d'ancrage
  • Raccord G1/4, NPT1/4
  • Débit 900 ...1 000 l/min
  • Tension 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Brochage Namur selon VDE/VDI 3845
  • Actionnement électrique, pré-piloté
  • Rappel par ressort mécanique
  • Nombreux systèmes d'aimants Ex, CEI Ex, FM EX
  • Convertible de type 5/2 à type 3/2
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs spécifiques applications
  • Distributeur individuel clean design,
  • Peut être utilisé en zone alimentaire (selon la norme EN 1672-2)
  • Raccord G 1/8
  • Raccord instantané 6 mm
  • Débit 300 ... 650 l/min
  • Tension 24 V DC
  • Distributeur pour embase
    • A commande électrique, indirecte, rappel par ressort pneumatique
    • Raccord via faisceau électrique
    • Affichage de l’état avec LED
  • Embases
  • Embases juxtaposables.
 
Distributeurs > Régulateurs de débit > Limiteurs de débit unidirectionnels
Programme standard
  • Raccord M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, livrable également avec filetage NPT
  • Connecteur 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 0 ... 1 400 l/min
  • Régulateur de débit/clapet.
 
Distributeurs > Régulateurs de débit > Limiteurs de débit unidirectionnels
  • Facile à nettoyer
  • Protection anticorrosion renforcée
  • Raccord G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 4, 6, 8, 10 mm
  • Débit 0 ... 530 l/min.
  • Régulateur/limiteur de débit
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Programme standard
  • Raccord 1/4", 1/2", pince
  • Filetage G ou NPT
  • Plage de pression 0 ... 6 bar
  • Commande pneumatique
  • Vanne à manchon 2/2
  • Boîtier en aluminium, acier inoxydable (Clean Design)
  • Matériel d’étanchéité EPDM, NBR, silicone
  • Pour la commande de fluides liquides/pulvérulents, matières solides et mélanges de matières.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
  • Graisse NSF H1, matériaux conformes FDA
  • Classe de protection IP69K, système d'étanchéité redondant
  • Clean Dessign : facile à nettoyer
  • Distributeurs 2x 2/2, 2x 3/2, 5/2 monostable, 5/2 bistable, 5/3
  • Débit nominal normal 450 ... 760 l/min
  • Largeur du distributeur 14 mm
  • 2... 32 emplacements de distributeurs, 2… 32 bobines
  • Modulaire, avec emplacements de distributeursà pas fixe
  • Connexion multipôle, connexion bus de terrain I-Port/IO-Link
  • Indice de protection IP65, IP67, IP69K
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9
  • Raccordement G1/8 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 livrable avec filetage NPT
  • Pression 0,3... 12 bar
  • Débit 550 ... 14000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Finesse du filtre 0,01... 40 µm
  • Purge des condensats
    • Manuelle
    • Semi-automatique
    • Automatique
  • Cuve plastique avec protection plastique
  • Cuve métallique
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
  • Lubrificateur proportionnel
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
  • Electronique PNP, NPN
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • Innocuité alimentaire, résistant aux acides et aux liquides de coupe
  • Modèle optimisé pour pince
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V CC
  • Sortie Namur
 
Capteurs > Classic
  • Tension d'alimentation 12 ... 250 V CC, 12 ... 250 V CA
  • Longueur de câble 2,5, 5 m
  • Câble avec 2/3 fils
  • Electrique
    • Avec contact Reed
    • Sans contact PNP, NPN
 
Capteurs > Capteur de proximité > Parallélépipédique
  • Electronique PNP
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • Innocuité alimentaire, facile à nettoyer
  • 10 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité
Programme standard
  • Gamme complète d'accessoires pour toutes les applications
    • Kits de montages
    • Supports pour capteur
    • Clips
    • Marqueur de position
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Haute résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Haute résistante à la température
  • Conforme FDA
  • Diamètre extérieur 4 ... 12 mm
  • Diamètre intérieur 2,9 ... 8,4 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 16 bar
  • Température ambiante -20 ... 150 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide