Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie

Résultats: 35
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérin compact selon ISO 21287
  • Clean Design :
  • Facile à nettoyer,
  • Résistance à la corrosion améliorée
  • Diamètre 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Course 1 … 500 mm
  • Force 141 … 3 016 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
  • Clean Design :
  • Facile à nettoyer,
  • Résistance à la corrosion améliorée
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 800 mm
  • Force 483 … 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
  • Diamètre 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 500 mm
  • Force 51 … 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 483 … 7 360 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 ... 500 mm
  • Force 483 ... 4 712 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
  • Diamètres 32, 40, 50, 63 mm
  • Courses de 10 à 400 mm
  • Forces de 483 à 1870 N
  • Détection de position
  • Butées d'amortissement réglables, des deux côtés
  • Guidage à palier lisse.
 
Capteurs > Capteur de proximité > Parallélépipédique
  • Electronique PNP
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • Innocuité alimentaire, facile à nettoyer
  • 10 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
Programme standard
  • Electronique PNP, NPN
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V CC
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Poussées jusqu'à 17 kN
  • Tailles 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course 30 ... 1 500 mm
  • Force 600 ... 17 000 N
  • Moteur montable via kit axial ou parallèle
  • Actionneur à vis à billes en Clean Design
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Grandes forces de poussée
  • Taille 70, 80, 120, 150
  • Course max. 8 500 mm
  • Force 350 ... 2 000 N
  • Guidage à billes intégré
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Vitesses élevées jusqu'à 10 m/s
  • Forces latérales et couples élevés
  • Taille 70, 80, 120
  • Course max. 7 400 mm
  • Force 350 ... 1 300 N
  • Glissière intégrée.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 2 400 mm
  • Force 300 ... 1 300 N.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Pour des charges transversales maximales jusqu'à 900 Nm
  • Taille 125, 160, 220
  • Course 50 ... 5 000 mm
  • Force 450 ... 1 800 N.
 
Moteurs et contrôleurs > Moteurs avec contrôleur intégré
  • Taille 67
  • Couple de torsion 0,37 ... 0,45 Nm
  • Tension 24 V DC
  • Courant nominal 6,9 ... 7,2 A
  • Electronique de puissance, de commande et de régulation intégrée
 
Systèmes de manipulation > Systèmes cartésiens > Portiques linéaires 2D
  • Courses : max. 2 000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Modules Y : électriques
  • Modules Z : électriques
  • Durées de cycle courtes via une dynamique élevée
  • Charge nominale de 0 à max. 10 kg
 
Pinces > Accessoires pour les pinces
  • Adaptable à différentes formes de pièce
  • Doigt de pince adaptatif pour une saisie douce et flexible, avec Fin Ray Effect®
  • Taille 60, 80, 120
  • Pour des diamètres de pièce de 6 à 120 mm
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
  • Raccord DN13, 1/2" ; DN20, 3/4" ; DN25, 1" ; DN32, 1 1/4" ; DN40, 1 1/2" ; DN50, 2"
  • Raccords cylindriques G selon DIN ISO 228-1 ou filetages NPT selon ANSI/ASME B 1.20.1 ou filetages Rc selon DIN 10226-2
  • Pression du fluide 0 ... 30 bar
  • Fonction de distributeur 2/2, NF (normalement fermé), NO (normalement ouvert), DA (double action)
  • Convient pour la quasi-totalité des fluides
  • Haute résistance chimique et thermique
  • Certification ATEX
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
  • Raccord 1/4", 1/2", pince
  • Filetage G ou NPT
  • Plage de pression 0 ... 6 bar
  • Commande pneumatique
  • Vanne à manchon 2/2
  • Boîtier en aluminium, acier inoxydable (Clean Design)
  • Matériel d’étanchéité EPDM, NBR, silicone
  • Pour la commande de fluides liquides/pulvérulents, matières solides et mélanges de matières.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Utilisation plus efficace au niveau énergétique via le fonctionnement inversé et une réduction ciblée de la pression.
  • Débit de 140 à 1200 l/min
  • Largeur 10, 14, 18 mm
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4
  • Connecteur enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipôle, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 24 V CC
  • Pression -0,9... 10 bar
  • Protection IP40/IP67
  • Distributeurs semi-inline et distributeurs à embase
  • Barrette de raccordement métallique
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
  • Graisse NSF H1, matériaux conformes FDA
  • Classe de protection IP69K, système d'étanchéité redondant
  • Clean Dessign : facile à nettoyer
  • Distributeurs 2x 2/2, 2x 3/2, 5/2 monostable, 5/2 bistable, 5/3
  • Débit nominal normal 450 ... 760 l/min
  • Largeur du distributeur 14 mm
  • 2... 32 emplacements de distributeurs, 2… 32 bobines
  • Modulaire, avec emplacements de distributeursà pas fixe
  • Connexion multipôle, connexion bus de terrain I-Port/IO-Link
  • Indice de protection IP65, IP67, IP69K