Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

DFSP

Résultats: 1
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins bloqueurs
  • Le vérin de blocage standard pour toutes les applications
  • Diamètre 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Course 5… 30 mm
  • Impact admissible sur la tige de piston sortie 880… 6280 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Variantes : tourillon, levier, anti-rotation