Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultats: 36
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Classic
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 415 … 7363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins cylindriques selon ISO 6432
Programme standard
  • Amortissement de fin de course auto-ajusté
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
  • Flasque de fixation
 
Actionneurs pneumatiques > Classic
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 400 mm
  • Force 42 ... 7 363 N
  • Double effet, simple effet, tige sortie/tige rentrée
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
  • Conception plate
  • Diamètre 8, 12, 18 mm
  • Course 100 … 900 mm
  • Force 30 … 153 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à recirculation de billes
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement magnétique
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Course 10 ... 4 000 mm
  • Force 68 ... 754 N
  • Détection de position
  • Amortissement réglable.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à palette
  • Taille 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Couple 0,15 ... 80 Nm
  • Angle de rotation 0 ... 270°
  • Capteur de position
  • Amortissement ajustable.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Conception plate
  • Diamètre 6, 10, 16 mm
  • Course 10 ... 80 mm
  • Force/Couple 17 ... 121 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Patin à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Design fin
  • Diamètre 6, 10, 16 mm
  • Course 5 ... 30 mm
  • Force/Couple 17 ... 121 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Patin à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
  • Diamètre 4, 6, 10 mm
  • Course 5 ... 30 mm
  • Force/Couple 7,5 ... 47 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à palier lisse
  • Patin à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
Programme standard
  • Diamètres 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longueur de course 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à billes
  • Versions disponibles.
 
Actionneurs pneumatiques > Plateaux à indexation
  • Diamètre du plateau rotatif 65, 90, 140, 220 mm
  • Couple 2,1 ... 58,9 Nm
  • Nombre d'indexation 2 … 24.
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
Programme standard
  • Taille 50, 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 8 500 mm
  • Force 50 ... 2 500 N.
 
Actionneurs électriques > Vérins électriques et chariots
  • Taille 35, 45, 55, 75
  • Longueur de course 50 … 300 mm
 
Actionneurs électriques > Vérins électriques et chariots
  • Taille 15, 20, 26, 33, 46
  • Course 25 ... 840 mm
  • Force 19 ... 392 N
  • Guidage à billes et vis à billes
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
  • Taille 70, 80, 120
  • Course max. 8 500 mm
  • Force 350 ... 1 300 N
  • Guidage à glissière intégré.
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
  • Taille 35, 45, 55
  • Course 50 ... 1 500 mm
  • Force 50 ... 350 N
  • Guidage à billes ou guidage à glissière
 
Pinces > Pinces mécaniques > Pinces à serrage parallèle
  • Notre pince la plus précise pour les tâches de haute précision
  • Taille 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Course 2 ... 12,5 mm par mors
  • Force 40 ... 415 N par mors
  • Détection de position.
 
Pinces > Pinces mécaniques > Pinces à serrage parallèle
  • Taille 16, 25 mm
  • Course 5… 7,5 mm par mors
  • Force 80… 170 N par mors
  • Détection de position.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
  • Raccord M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Raccord instantané 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 180 … 3 200 l/min
  • Tension 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Distributeurs à orifice taraudé
    • A commande électrique, indirecte, rappel par ressort pneumatique
  • Embases juxtaposables.
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Egalement disponible sur le terminal de distributeurs MPA-S
  • Raccord G1/8, G1/4, G1/2
  • Débit 380 ... 7 000 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies
  • 3 positions de réglage au choix (rapide, universel, précis)
  • Ecran disponible en option