Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultats: 19
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
Programme standard
  • Le vérin universel
  • Profilé standard avec deux rainures de capteur
  • De nombreuses variantes
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
  • Clean Design :
  • Facile à nettoyer,
  • Résistance à la corrosion améliorée
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 800 mm
  • Force 483 … 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
Programme standard
  • Installation optimisée en matière d'espace et de hauteur
  • Diamètre 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 2,5 ... 25 mm
  • Force 4,9 ... 4 712 N
  • Double effet, simple effet, en poussant
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • En option sans filetage
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à pignon/crémaillère
Programme standard
  • Plus de stabilité même avec de plus petites tailles
  • Produit système pour les technologies de manipulation et d'assemblage
  • Taille 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Couple 0,2,,, 112 Nm
  • Angle d'oscillation 0… 180°
  • Détection de position
  • Amortissement : élastique (P), amortisseurs hydrauliques
  • Arbre à flasque
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Taille 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diamètre 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 17 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe / réglable
  • Guidage par cages à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins de serrage > Modules de serrage
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Largeur 10x30, 15x40, 15x63, 20x75, 20x120, 20x180 mm
  • Longueur de course 3 ... 5 mm
  • Force 55 … 1690 N.
 
Actionneurs pneumatiques > Amortisseurs
  • Course 4 … 60 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 0,6 … 380 J
  • Amotissement auto-progressif.
 
Actionneurs électriques > Vérins électriques et chariots
  • Système mécanique avec moteur fixe
  • Taille 16, 25, 40
  • Course 50 ... 400 mm
  • Force 50 ... 650 N
  • Vis à billes avec tige antirotation
 
Actionneurs électriques > Vérins électriques et chariots
Programme standard
  • Poussées jusqu'à 17 kN
  • Tailles 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course 30 ... 1 500 mm
  • Force 600 ... 17 000 N
  • Moteur montable via kit axial ou parallèle
  • Actionneur à vis à billes en Clean Design
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
Programme standard
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 3 000 mm
  • Force 300 ... 3 000 N.
 
Actionneurs électriques > Vérins oscillants
  • Taille 20, 25, 32
  • Couple moteur max. 0,7 ... 8,5 Nm
  • Angle de rotation infini.
 
Pinces > Pinces mécaniques > Pinces à serrage parallèle
  • La micropince pour les espaces les plus compacts
  • Taille 8, 12 mm
  • Longueur de course 2, 3 mm
  • Force de préhension par mors 8 … 13,5 N
  • Mors ouverts
  • Morts fermés.
 
Technique du vide > Venturis
  • Maintenance préventive
  • Génération et surveillance du vide compacte dans une seule unité avec affichage
  • Diamètre nominal 0,45… 2,0 mm
  • Raccord
    • Raccord enfichable QS6, QS8
  • Electrodistributeur de vide IN/OUT
  • Electrodistributeur pour impulsion d'éjection
  • Capteurs de vide intégrés.
 
Technique du vide > Venturis
Programme standard
  • Venturi compact pour génération de vide décentralisée et sans maintenance
  • Diamètre nominal 0,45 à 3 mm
  • Raccord
    • Raccord instantané QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filetages M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Union mâle 4, 6 mm
  • standard
    • Raccordement du vide, 90° par rapport au raccord d’alimentation
  • Inline
    • raccord du vide en ligne par rapport au raccord d'alimentation
  • Distributeur d'impulsions d'éjection, pneumatique.
 
Technique du vide > Venturis
Programme standard
  • Venturi compact pour génération de vide décentralisée et sans maintenance avec plus de variantes
  • Diamètre nominal 0,45 à 3 mm
  • Raccord
    • Raccord instantané QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filetages M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • standard
    • Raccordement du vide, 90° par rapport au raccord d’alimentation
  • Inline
    • raccord du vide en ligne par rapport au raccord d'alimentation
  • Electrodistributeur vide MARCHE/ARRET
  • Vacuostat intégré.
 
Technique du vide > Technologie de préhension par le vide
  • Ventouse avec taraudage de fixation
  • Taille de ventouse diamètre 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Raccordement
    • Filetage
    • Taraudage
  • Ventouse ronde
    • Standard
    • Ventouse ultraprofonde
    • A soufflet, 1,5x
    • A soufflet, 3,5x
    • En forme de cloche
  • Ventouse ovale.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs spécifiques applications
  • Distributeur individuel clean design,
  • Peut être utilisé en zone alimentaire (selon la norme EN 1672-2)
  • Raccord G 1/8
  • Raccord instantané 6 mm
  • Débit 300 ... 650 l/min
  • Tension 24 V DC
  • Distributeur pour embase
    • A commande électrique, indirecte, rappel par ressort pneumatique
    • Raccord via faisceau électrique
    • Affichage de l’état avec LED
  • Embases
  • Embases juxtaposables.
 
Terminaux de distributeurs > Periphériques électriques
  • Module de bus de terrain pour ensembles de distributeurs VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL et CPV
  • Protocoles de bus :
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • En option : 2 interfaces I-Port via embase CAPC pour système d'installation CTEL
 
Conditionnement de l'air comprimé > Classic
  • Taille MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 550... 6000 l/min
  • Plage de réglage de pression 0,5… 12 bar
  • Finesse de filtration 40 µ