Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Vérin large puissant avec tirants

Résultats: 1
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
  • Conception robuste à tirants
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 48 255 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable/auto-ajusté