Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques au fonctionnement
 
 

Zahnriemenachse ELGA-TB-RF

Résultats: 1
Imprimer
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Vitesses élevées jusqu'à 10 m/s
  • Forces latérales et couples élevés
  • Taille 70, 80, 120
  • Course max. 7 400 mm
  • Force 350 ... 1 300 N
  • Glissière intégrée.