Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

L'efficacité énergétique : Réduction du poids

Résultats: 1
Imprimer
Systèmes de manipulation > Systèmes à cinématique parallèle
  • Taille 45, 70, 95, 120
  • Diamètre de l'espace de travail 450 ... 1200 mm
  • Charge nominale : max. 5 kg
  • Répétabilité ± 0,1 mm
  • Vitesse max. 7 m/s
  • Accélération max. 110 m/s²