Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultats: 7
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Classic
  • Taille MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Hytérésis max. 0,2 … 0,5 bar
  • Débit 120 … 12500 l/min
  • Manomètre
    • avec manomètre
    • sans manomètre
 
Conditionnement de l'air comprimé > Classic
  • Taille MINI, MIDI
  • Montage en batterie
  • Pression 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Hytérésis max. 0,2 bar
  • Débit 1600 … 3800 l/min
  • Manomètre
    • sans manomètre.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs spécifiques applications
  • Distributeurs à commutation rapide pour de plus hauts débits
  • Connexion M7; QS4
  • Débit 100 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Distributeur à raccordement semi-direct
  • Distributeur à embase
  • A commande électrique, à commande directe
  • Embases
  • Embases juxtaposables.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs spécifiques applications
  • Durée de vie > 2 milliards de cycles de commutation
  • Fréquence de commutation jusqu'à 1000 Hz
  • Très bonne répétabilité
  • Utilisation : Tri rapide avec impulsion d'air d'éjection
  • Distributeur 2/2
  • Débit 50 … 100 l/min
  • Blocs d'embase
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Raccord M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Débit 90 ... 1380 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –5 ... +60 °C
  • Tension 5, 12, 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeur à raccordement semi-direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Technique du vide > Venturis
  • Maintenance préventive
  • Génération et surveillance du vide compacte dans une seule unité avec affichage
  • Diamètre nominal 0,45… 2,0 mm
  • Raccord
    • Raccord enfichable QS6, QS8
  • Electrodistributeur de vide IN/OUT
  • Electrodistributeur pour impulsion d'éjection
  • Capteurs de vide intégrés.
 
Technique du vide > Venturis
Programme standard
  • Venturi compact pour génération de vide décentralisée et sans maintenance
  • Diamètre nominal 0,45 à 3 mm
  • Raccord
    • Raccord instantané QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filetages M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Union mâle 4, 6 mm
  • standard
    • Raccordement du vide, 90° par rapport au raccord d’alimentation
  • Inline
    • raccord du vide en ligne par rapport au raccord d'alimentation
  • Distributeur d'impulsions d'éjection, pneumatique.