Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Die Attachement

Résultats: 14
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs spécifiques applications
  • Temps de commutation courts
  • Utilisation comme distributeur pilote
  • Raccordement M3
  • Débit 10 … 30 l/min
  • Tension d'alimentation 5, 12, 24 V CC
  • Distributeur pour embase PRS
  • Distributeur pour embase
  • Commande électrique, pilotage direct
  • Embases PRS
  • Embases pour terminal
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs spécifiques applications
  • Distributeurs à commutation rapide pour de plus hauts débits
  • Connexion M7; QS4
  • Débit 100 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Distributeur à raccordement semi-direct
  • Distributeur à embase
  • A commande électrique, à commande directe
  • Embases
  • Embases juxtaposables.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Taille 15, 20, 26, 33, 46
  • Course 25 ... 840 mm
  • Force 19 ... 392 N
  • Guidage à billes et vis à billes
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 3 000 mm
  • Force 300 ... 3 000 N.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Taille 50, 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 8 500 mm
  • Force 50 ... 2 500 N.
 
Moteurs et contrôleurs > Servo moteurs
  • Taille 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Couple 1 ... 120 Nm
  • Tension 360 ... 565 V CC
  • Courant nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Câble moteur compatible
  • Bride de moteur compatible.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Système mécanique avec moteur fixe
  • Taille 16, 25, 40
  • Course 50 ... 400 mm
  • Force 50 ... 650 N
  • Vis à billes avec tige antirotation
 
Moteurs et contrôleurs > Contrôleur > Contrôleur pour les moteurs pas à pas
Programme standard
  • Forme compacte
  • Tension 24 V CC
  • Courant nominal 5 A
  • Micropas, 12 800 pas/tour
  • contrôleur en boucle fermée pour moteurs pas à pas
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
Programme standard
  • Taille 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diamètre 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 17 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe / réglable
  • Guidage par cages à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Taille 10 ... 25
  • Course 10 ... 200 mm
  • Force 68 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage par cage à bille.
 
Technique du vide > Venturis
  • Maintenance préventive
  • Génération et surveillance du vide compacte dans une seule unité avec affichage
  • Diamètre nominal 0,45… 2,0 mm
  • Raccord
    • Raccord enfichable QS6, QS8
  • Electrodistributeur de vide IN/OUT
  • Electrodistributeur pour impulsion d'éjection
  • Capteurs de vide intégrés.
 
Autres équipements pneumatiques > Accumulateurs
  • Volume : 0,1 … 20 l
  • Matériau : Acier inoxydable fortement allié
  • équivalent au AD 2000.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Raccord M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Débit 90 ... 1380 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –5 ... +60 °C
  • Tension 5, 12, 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeur à raccordement semi-direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Conditionnement de l'air comprimé > Classic
  • Taille MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 550... 6000 l/min
  • Plage de réglage de pression 0,5… 12 bar
  • Finesse de filtration 40 µ
  • Lubrificateur proportionnel