Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultats: 4
Imprimer
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Résistant à l'hydrolyse
  • Conforme FDA
  • Alternative économique aux raccords en inox
  • Raccord R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Union mâle 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage R
  • Raccords enfichables
  • Connecteurs mâles
  • Connecteurs avec unions mâles
  • Polypropylène
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
Programme standard
  • Haute résistance aux microbes et à l'hydrolyse
  • Compatible pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
  • Diamètre extérieur 2 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,1 ... 11 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 10 bar
  • Température ambiante -35 ... 60 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Eau
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Résistant aux intempéries
  • Résistant aux produits chimiques
  • Résistant à l'hydrolyse
  • Innocuité alimentaire
  • Diamètre extérieur 4 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,9 ... 12 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 14 bar
  • Température ambiante -30 ... 80 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Eau
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Haute résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Haute résistante à la température
  • Conforme FDA
  • Diamètre extérieur 4 ... 12 mm
  • Diamètre intérieur 2,9 ... 8,4 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 16 bar
  • Température ambiante -20 ... 150 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide