Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Pneumatik-Komponenten für Hochdruck-Anwendungen

Résultats: 5
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Composants individuels
  • Pression d'alimentation 0 ... 50 bar
  • Plage de réglage de pression 0,4 ... 40 bar
  • Débit 800 ... 2300 l/min
  • Consigne analogique 0 ... 10 V CC, 4 ... 20 mA
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres > Composants individuels
  • Finesse du filtre 0,01 µm
  • Pression d'alimentation 0 ... 50 bar
  • Débit à l'atmosphère sous 6 bar 3406 ... 18980 l/min
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Composants individuels
  • À commande manuelle
  • à commande pneumatique
  • Taille 124
  • Raccord G2, G2 1/2 (SAE)
  • Pression 0 ... 50 bar
 
Conditionnement de l'air comprimé > Répartiteur > Composants individuels
  • Tailles 90, 186
  • Pression 0 ... 50 bar
  • Mode de fixation :
    • Intégration à la tuyauterie
    • Connecteur de modules
    • Embases
  • sens de passage indifférent
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Pression d'alimentation 0 ... 50 bar
  • Plage de réglage de pression 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Diamètre nominal 2,5 mm
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies
  • Valeur de consigne analogique 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA