Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Kamerasysteme und Sensoren

Résultats: 10
Imprimer
Systèmes de vision
  • Lecteur de code SBSI-B
    • Lecture de code-barres 1D et codes matrix 2D.
    • Egalement pour les codes difficiles à lire et le marquage direct
  • Capteur d'objet SBSI-Q
    • Contrôle-qualité simple
    • Suivi de position à 360°
    • Algorithmes de reconnaissance rapides et puissants
 
Systèmes de vision
  • Caméras intelligentes pour le positionnement de précision d'arbres, l'identification de type, la reconnaissance de position et le contrôle de qualité 2-D de pièces en mouvement ou au repos.
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
  • Compact : Montage mural à 8 supports pour montage en batterie
  • Plage de mesure de pression 0... -1 bar, 0... 10 bar
  • Pression relative
  • Tension 10… 30 V CC
  • Sortie électrique 1... 5 V, 0... 10 V
  • Raccordement pneumatique QS-3, QS-4 et union mâle QS-4, QS-6
 
Capteurs > Capteurs de débit
  • Un concept d'installation avec temps de montage et démontage courts, facile à inplémenter dans toutes les situations d'installation.Changement de l'affichage en couleur rouge en fonction de l'état de commutation.
  • Plages de mesure de débit
    • 1,8... 32 l/min
    • 5... 100 l/min
  • Sortie TOR au choix 2x NPN ou 2x PNP ou IO-Link
  • Sortie analogique
    • 0... 10 V
    • 1... 5 V
    • 4... 20 mA
 
Capteurs > Capteurs de débit
  • Affichage orientable avec LED très lumineuses pour une visualisation optimale
  • Sortie d'impulsion librement sélectionnable pour mesure de la consommation
  • Plages de mesure de débit
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Sortie TOR
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA
 
Capteurs > Capteurs de débit
  • Plage de mesure de débit
    • 0.05 à 50 l/min
  • Sortie analogique
    • 0 à 5 V
 
Capteurs > Capteurs optiques
  • Filetage M 12x1, M 18x1
  • Forme de module 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • Tension d'alimentation 10 … 30 V CC
  • Plage de travail 0 …20000 mm
  • Capteur laser
  • PNP
  • NPN
  • Câble de connexion
  • Connecteur.
 
Capteurs > Capteurs optiques
  • Forme de module 50 x 50 mm
  • Tension 10 … 30 V CC
  • Plage de travail 12 ... 32 mm
  • Capteur de couleur
  • PNP
  • Connecteur.
 
Capteurs > Capteurs optiques
  • Fréquences de commutation jusqu’à 4000 Hz
  • Largeur de fourche 30 à 120 mm
  • Diamètre min. de détection d'objet 0,5 mm
  • Boîtier en métal robuste.
 
Capteurs > Capteurs optiques
  • Filetage M4, M6
  • Tension d'alimentation 10 … 30 V CC
  • Plage de travail 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Câble de connexion
  • Connecteur.