Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultats: 3
Imprimer
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
  • LCD lumineux à affichage optimisé
  • Protection IP67
  • Capteur de pression
  • Capteur de vide
  • Mesure de pression différentielle
  • Fonctionnement optimisé
  • Point de commutation réglable
  • Raccordement pneumatique G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Capteurs > Capteurs de débit
  • Affichage orientable avec LED très lumineuses pour une visualisation optimale
  • Sortie d'impulsion librement sélectionnable pour mesure de la consommation
  • Plages de mesure de débit
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Sortie TOR
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA
 
Capteurs > Capteurs de débit
  • Plage de mesure de débit
    • 0.05 à 50 l/min
  • Sortie analogique
    • 0 à 5 V