Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

VOFC und VOFD

Résultats: 2
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs spécifiques applications
  • Air de pilotage interne/externe réversible via le sélecteur de circuit interne
  • Fonction de distributeur 3/2, 5/2 monostable et bistable
  • Raccordement G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 et Namur
  • Tension 24, 110, 230 V CC, UC
  • Protection contre les explosions EX me et EX ia, ATEX
  • Robuste et résistant anti-corrosion grâce à la surface anodisé
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs spécifiques applications
  • Raccord G1/4, G1/4, NPT1/4 et Namur
  • Tension 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protection contre l'explosion EX me et EX d, ATEX
  • Robuste et résistant à la corrosion grâce à la surface anodisée
  • Certificat SIL pour applications de fermeture d'urgence.