Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

On machine tools

Résultats: 16
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Distributeurs > Modules de distributeurs normalisés
  • Raccordement en G1/8, ISO, taille 18 mm (02); en G1/4, ISO taille 26 mm (01), ISO taille 42 mm (1), ISO taille 52 mm (2)
  • Débit 500 ... 2900 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V CA
  • Distributeur pour embase
  • Commande électrique, avec pré-pilote
  • Embases pour terminal
  • Plaques de régulateur de pression
  • Plaques de limiteurs de débit
  • Plaques d'isolement vertical
  • Plaques d'alimentation verticale
  • Plaques de renvoi d'angle 90°
  • Embases individuelles.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8
  • Raccord enfichable 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 600 ... 2400 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –10 ... +60 °C
  • Tension 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Distributeur à raccordement direct
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Raccord M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Débit 90 ... 1380 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –5 ... +60 °C
  • Tension 5, 12, 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeur à raccordement semi-direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Systèmes de vision
  • Lecteur de code SBSI-B
    • Lecture de code-barres 1D et codes matrix 2D.
    • Egalement pour les codes difficiles à lire et le marquage direct
  • Capteur d'objet SBSI-Q
    • Contrôle-qualité simple
    • Suivi de position à 360°
    • Algorithmes de reconnaissance rapides et puissants
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
Programme standard
  • Pression 0 ... 10 bar
  • Tension 15 ... 30 V CC
  • PNP
  • Pressostat
  • Vacuostat
  • Etat de commutation signalé par une LED visible de tous les côtés
  • Raccord instantané pneumatique
  • Programmable
  • Point de commutation réglable.
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
  • Affichage LCD Bleu/Rouge
  • Protection IP65
  • Plage de mesure de la pression -1 à 16 bar
  • Tension 20... 30 V DC
  • Sortie TOR 2x PNP ou 2x NPN, commutation au choix sur l'une ou l'autre
  • Sortie électrique 0,1... 10 V, 1... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Raccord pneumatique G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, raccord instantané 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Manocontact
  • Vacuostat
 
Actionneurs électriques > Accessoires pour actionneurs électriques > Eléments de montage pour le capteur de position
  • Barrettes de capteurs pour actionneurs électriques linéaires
 
Capteurs > Capteurs de débit
  • Affichage orientable avec LED très lumineuses pour une visualisation optimale
  • Compatible et intégrable avec le traitement d'air de la série MS6
  • Plages de mesure de débit
    • 10 ... 1 000 l/min
    • 30 ... 3 000 l/min
    • 50 ... 5 000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Sortie de commutation
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
Programme standard
  • Electronique PNP, NPN
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
Programme standard
  • Reed
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • 5 ... 30 V CA, CC
 
Capteurs > Capteurs de position
  • Plages de relevé 50 mm, jusque 40 mm
  • Sortie analogique 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Connexion électrique M8
  • Répétabilité ±0,064 mm, +/-0,1 mm
 
Capteurs > Capteurs inductifs
  • Le seul capteur inductif pour rainures de type 8 avec affichage LED breveté
  • Tension de 10 à 30 V CC
  • Taille 5x5x25mm, 40x40x120mm, pour rainure en T (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Montage noyé
  • Distance de commutation standard
 
Capteurs > Capteurs de position
  • IO-Link programmable et/ou sortie de commutation
  • Plages de relevé 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Sortie analogique 0 ... 20 mA
  • Sortie de commutation/IO-Link programmable
  • Connexion électrique M8
  • Répétabilité < 0,1 mm
 
Connectique électrique > Câbles > Câbles de raccordement, universels
Programme standard
  • Gamme modulaire de câbles avec des possibilités infinies de combiner les connecteurs mâles et femelles, longueurs de câbles, types de câbles
  • Compatibles avec tous les composants avec connecteurs M8 et M12 tels que
    • Capteurs de proximité
    • Transmetteurs de position
    • Manocontacts, capteurs de pression, transmetteurs de pression
    • Capteurs de débit
    • Capteurs optiques et inductifs
    • Distributeurs avec connecteur central comme le CPE, MPA ou VSVA.
  • Longueur de câble 0,1... 30 m.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Programme standard
  • Raccordement 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Filetage G ou filetage NPT
  • Plage de pression 0,,, 40 bar
  • Fonction de distributeur 2/2 (NO)
  • Utilisation possible avec des médias hautement contaminés
  • Utilisation possible pour des applications avec de la vapeur
  • Alimentation directe en air de pilotage.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
  • Raccord 1/4", 1/2", pince
  • Filetage G ou NPT
  • Plage de pression 0 ... 6 bar
  • Commande pneumatique
  • Vanne à manchon 2/2
  • Boîtier en aluminium, acier inoxydable (Clean Design)
  • Matériel d’étanchéité EPDM, NBR, silicone
  • Pour la commande de fluides liquides/pulvérulents, matières solides et mélanges de matières.