Proizvodi
Ventili
Električno i pneumatski aktivirani razvodnici
Mehanički i ručno aktivirani razvodnici
Zaporni ventili
Tlačni ventili
Protočni ventili
Proporcionalni ventili
Električno aktivirani ventili za različite medije i procesnu industriju
Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
Piezo ventili
Pneumatska upravljanja
Classic
Pribor za ventile
 
 

Osnovni proizvodni program: Ventili

Rezultati: 28
Tiskati
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Kompaktna univerzalna serija
  • Priključak M5, M7, G1/8
  • Protok 195 ... 660 l/min
  • Raspon tlaka 1.5 ... 7 bara
  • Opseg temperature −5 ... +50°C
  • Napon 24 V DC
  • In-line ventili, sub-base ventili
  • Električki pokretani, upravljivi
  • Pneumatska povratna opruga
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Iz VG serije
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
  • Opseg temperature −5 ... +60°C
  • Napon 5, 12 24 V DC
  • In-line ventili, semi in-line ventili, sub-base ventili
  • Elektromagnetski, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Električno povezivanje preko ploče
  • iz VG serije
  • Ulaz M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8 mm
  • Brzina protoka 130 ... 1200 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Semi in-line ventili, sub-base ventili
  • Elektromagnetski pokretan, upravljan
  • Povrat pneumatskom i mehaničkom oprugom
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Čvrsta, elegantna serija ventila jednostavna za rukovanje
  • Priključak G1/8, G1/4
  • Protok 500 l/min
  • Raspon tlaka 1.5 ... 8 bara
  • Opseg temperature −5 ... +50°C
  • Napon 24 V DC
  • In-line ventili
  • Električki pokretani, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Čvrsta, elegantna serija ventila jednostavna za rukovanje
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Utični priključak 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Protok 600 ... 2400 l/min
  • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
  • Opseg temperature −10 ... +60°C
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line ventili
  • Električki pokretani, upravljivi
  • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Standardni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Sve elektromagnetske zavojnice mogu se koristiti na armaturnoj cijevi
  • Priključci: G¼, NPT¼
  • Brzina protoka: 900 ... 1000 l/min
  • Napon: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR raster ulaza prema VDE/VDI 3845
  • Elektromagnetski pogon, piloted
  • Mehanička povratna opruga
  • Različiti Ex elektromagnetski sustav, IEC Ex, FM EX
  • Mogu
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Standardni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Protok 400 … 1400 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Ventil s priključnom pločom
  • Električno aktiviran, predupravljan
  • Priključne ploče.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Standardni razvodnici
Osnovni proizvodni program
  • Protok 400 ... 1400 l/min
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110 ili 230 V AC
  • Ventil s priključnom pločom
  • Električno aktiviran, predupravljan
  • Priključne ploče.
 
Ventili > Zaporni ventili > Nepovratni ventili i brzoodzračni ventili
Osnovni proizvodni program
  • Ručno aktiviranje odzračivanja s mogućnošću zasebnog pribora
  • Priključak M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Protok 130 … 1600 l/min
  • Zaporni ventil
    • nepovratni ventil s pneumatskim oslobađanjem.
 
Ventili > Protočni ventili > Prigušno-nepovratni ventili
Osnovni proizvodni program
  • Priključak M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, također se isporučuje s NPT navojem
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Protok 0 ... 1400 l/min
  • Zaporno-prigušni ventil.
 
Ventili > Električno aktivirani ventili za različite medije i procesnu industriju
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/8", 1/4"
  • G-navoj ili NPT navoj
  • Pogonski tlak 0 ... 90 bara
  • Nazivni tlak 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-smjerni dosjedni razvodnik (NC) direktno upravljan
  • Brtveni materijal FKM
  • Prikladno za primjene s visokim tlakom kod malih brzina protoka.
 
Ventili > Električno aktivirani ventili za različite medije i procesnu industriju
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G navoj
  • Pogonski tlak 0 ... 10 bara
  • Nazivni tlak 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-smjerni membranski razvodnik (NC), prisilno upravljan
  • Materijal brtvljenja NBR, EPDM, FKM
  • Prikladno za zatvorene primjene kao što su sustavi hlađenja ili punjenja.
 
Ventili > Električno aktivirani ventili za različite medije i procesnu industriju
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/4 ... G2, isporučuje se također s NPT navojem
  • Protok 1400 ... 31000 l/min
  • Montaža voda
  • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
  • Za upravljanje plinovitim i tekućim medijima.
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-navoj ili NPT- navoj
  • Područje tlaka 0 ... 40 bara
  • Funkcija ventila 2/2 NC
  • Moguća primjena i kod lagano onečišćenih medija
  • Moguća primjena kod parnih medija
  • Direktno napajanje upravljačkim zrakom
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/4", 1/2", stezaljka
  • G ili NPT navoj
  • Raspon tlaka 0 ... 6 bar
  • Pneumatsko pokretanje
  • 2/2 pinch ventil
  • Aluminij + kućište od plemenitog čelika (čist dizajn)
  • Materijal brtvljenja EPDM, NBR silikon,
  • Za kontrolu tekućih / praškastih medija, čvrstih tvari i smjese materijala
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
Osnovni proizvodni program
  • Nazivna širina: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Navoj prema ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-smjerni; 2-smjerni ručni, s ručnim polužnim ventilom sa zaključavanjem
  • 3-smjerni, L i T rupa kao horizontalna verzija
 
Ventili > Pribor za ventile > Pokrivne ploče
Osnovni proizvodni program

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Pokrivne ploče
Osnovni proizvodni program

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Elementi brtvljenja i odvajanja
Osnovni proizvodni program
  • Pokrivne kape za zatvaranje nepotrebnih priključaka
 
Ventili > Pribor za ventile > Priključne letve
Osnovni proizvodni program