Proizvodi
Senzori
Beskontaktni prekidači
Induktivni senzori
Senzori pozicije
Tlačni i vakuumski senzori
Senzori protoka
Senzor sile
Optički senzori
Pretvarač signala
Senzori zračnog raspora
Senzorske kutije
Elektromehaničke sklopke
Classic
Pribor
 
 

Osnovni proizvodni program: Senzori

Rezultati: 13
Tiskati
Senzori > Beskontaktni prekidači > za T-utor
Osnovni proizvodni program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Senzori > Beskontaktni prekidači > za T-utor
Osnovni proizvodni program
  • Reed
  • configurable
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Senzori > Beskontaktni prekidači > za okrugli utor
Osnovni proizvodni program
  • Reed
  • configurable
  • M8 electrical connection, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Senzori > Beskontaktni prekidači > za okrugli utor
Osnovni proizvodni program
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V DC
 
Senzori > Beskontaktni prekidači
Osnovni proizvodni program
  • Opsežan pribor za svaki slučaj primjene.
    • Kompleti za pričvršćenje
    • Držač senzora
    • Kopče
    • Element pozicioniranja.
 
Senzori > Induktivni senzori
Osnovni proizvodni program
  • Napon 10 ... 34 V DC
  • Veličina 4 mm, M5, 6,5 mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Ugradnja poravnana ili nije poravnana
  • Normalan sklopni razmak.
 
Senzori > Senzori pozicije
Osnovni proizvodni program
  • For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
  • Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
  • Electrical connection M8
  • Sensing range 0 ... 270°
 
Senzori > Tlačni i vakuumski senzori
Osnovni proizvodni program
  • Tlak 0 ... 10 bara
  • Napon 15 … 30 V DC
  • PNP
  • Tlačna sklopka
  • Vakuumska sklopka
  • Indikacija stanja uklapanja naokolo vidljivim LED-om
  • Utični priključak pneumatski
  • Može se slobodno programirati
  • Podesiva točka uklapanja.
 
Senzori > Tlačni i vakuumski senzori
Osnovni proizvodni program
  • Kompaktni dizajn 30 x 30 mm
  • Zaslon s visokim kontrastom i plavim pozadinskim svjetlom
  • Opseg mjerenja tlaka -1 do 16 bara
  • Napon 20 ...30 V DC
  • Digitalni izlaz 2x PNP ili 2x NPN, mogućnost odabira
  • Analogni izlaz 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatski priključak G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, pritisni konektor 4 mm,
  • Tlačna sklopka
  • Vakuumska sklopka
  • Kompaktni dizajn, 30 x 30 mm
 
Senzori > Tlačni i vakuumski senzori
Osnovni proizvodni program
  • Opsežan pribor za svaki slučaj primjene.
    • Kompleti za pričvršćenje
    • Držač senzora
    • Kopče
    • Element pozicioniranja.
 
Senzori > Senzorske kutije
Osnovni proizvodni program
  • Mjerni princip elektromehaničkog ili magnetskog reed releja,izmjenični kontakt (SPDT)
  • Za DC i AC
  • Ugradbeni most
  • Spojni kabel i prazni utikač su uključeni u opseg isporuke
 
Senzori > Pribor
Osnovni proizvodni program
  • Dosjeda, odgovara, funkcionira: Festov portfelj senzora. Međusobno usklađen na najbolji način, kabelski modul NEBU povezuje senzore i dodane jedinice za obradu podataka – otpadaju problemi priključivanja.
 
Senzori > Pribor
Osnovni proizvodni program
  • Adapter
  • Graničnici
  • Kutnici za pričvršćenje
  • Držač senzora