Proizvodi
Pneumatska tehnika priključka
Savitljive cijevi
Priključci
Cijevi
Utični priključci za savitljive cijevi PQ
Spojke
Razdjelnici
Sustavi zaštitnih savitljivih cijevi
Pribor za pneumatsku tehniku spajanja
 
 

Osnovni proizvodni program: Pneumatska tehnika priključka

Rezultati: 7
Tiskati
Pneumatska tehnika priključka > Savitljive cijevi > Izvana kalibrirane savitljive cijevi
Osnovni proizvodni program
  • Vrlo otporan na hidrolizu i mikrobe
  • Prikladno za uporabu u prehrambenoj industriji
  • Vanjski promjer: 2 ... 16 mm
  • Unutarnji promjer: 2,1 ... 11 mm
  • Radni tlak ovisan o temperaturi: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura okoline: -35 ... 60° C
  • Radni medij
    • Komprimirani zrak
    • Vakuum
    • Voda
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
Osnovni proizvodni program
  • Priključak M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Za vanjski promjer savitljive cijevi 2, 3, 4, 6 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • G-navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj presvučen PTFE-om
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
  • Prolazni utični spojevi
  • Utične kape
  • Utični spojevi s utičnim tuljcima
  • Čepovi
  • Višestruki razdjelnici
  • Prolazni utični navojni spojevi
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Utični priključci
Osnovni proizvodni program
  • Ulaz R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Za vanjski promjer cijevi 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Navojni priključak
    • G navoj s brtvenim prstenom
    • R navoj s PTFE premazom
  • Pogodno vakuum
  • Utična spojnica
  • Utični priključak
  • Utični priključak bulkhead
  • Utična kapa
  • Utični priključak s utičnim rukavce,
  • Čepovi
  • Višestruki razdjelnici
  • Utična pregrada
 
Pneumatska tehnika priključka > Priključci > Navojni priključci
Osnovni proizvodni program
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Navojni priključak
    • metrički navoj s brtvenim prstenom
    • G-navoj s brtvenim prstenom.
 
Pneumatska tehnika priključka > Spojke
Osnovni proizvodni program
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • Optional 3/2-way hand slide valve
 
Pneumatska tehnika priključka > Spojke
Osnovni proizvodni program
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • For coupling sockets NPHS
 
Pneumatska tehnika priključka > Spojke
Osnovni proizvodni program
  • Priključak M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Promjer 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • G navoj s brtvenim prstenom
  • S jednostranim zatvaranjem
  • S obostranim zatvaranjem
  • Sigurnosna spojka prema ISO 4414