Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri s klipnjačom
Uložni cilindar i multimount cilindri
Compact cylinders DPDM
Uložni cilindri EGZ
 

Uložni cilindar i multimount cilindri

  Tiskati  
  • Simple to mount thanks to range of mounting interfaces
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • Double-acting, single-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
  • Promjer: 6, 10, 16 mm
  • Duljina hoda 5 ... 15 mm
  • Sila: 14 ... 109 N
  • Jednoradni, gurajući