Proizvodi
Pneumatski pogoni
Zakretni pogoni
Zakretni pogoni sa zakretnim krilom
Zakretni pogoni sa zupčastom letvom/malim zupčanikom
Zakretno-linearni pogoni
 

Zakretni pogoni

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Okretni moment 0,15 … 40 Nm
  • Zakretni kut 0 … 270°
  • Zakretni pogon sa zakretnim krilom kao pokretnom komponentom.
 
Osnovni proizvodni program
  • Veličine: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Moment: 0.2 ... 112 Nm
  • Zakretni kut: 0 ... 180°
  • Polu-zakretni pogon do 180 stupnjeva sa stalkom i zupčastom letvom
 
  • Promjer 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Duljina hoda 10 … 200 mm
  • Zakretni kut 0 … 272°
  • Okretni moment 1,25 … 20 Nm
  • Pogoni s odvojenim upravljanjem smjerovima funkcija.