Proizvodi
Pneumatski pogoni
Zakretni pogoni
Zakretni pogoni sa zakretnim krilom
Zakretni pogon DRVS
Zakretni moduli DSM
 

Zakretni pogoni sa zakretnim krilom

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Lakši od ostalih zakretnih pogona
  • Kućište zaštićeno od prskanja vodom i prašine
  • Veličina 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Moment 0,15 20 Nm
  • Kut zakreta 90, 180, 270°
  • Detekcija pozicije
  • Fiksni elastični prigušni elementi na obje strane
 
  • Veličina 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Okretni moment 0,15 ... 80 Nm
  • Kut zakretanja 0 ... 270°
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje podesivo.