Proizvodi
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Pogon sa sustavom mjerne letve
Linearni pogoni sa sustavom mjerne letve
Zakretni pogoni sa sustavom mjerne letve
 

Pogon sa sustavom mjerne letve

  Tiskati  
  • Promjer: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dužina hoda: 10 ... 2000 mm
  • Sila: 153 ... 4712 N
 
  • Veličina 25, 40, 63
  • Kut zakreta 0 ... 272°
  • Moment tromosti mase 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm².