Proizvodi
Pneumatski pogoni
Tandem cilindri, cilindri velike sile i višepoložajni cilindri
Tandem cilindri i cilindri velike sile
Cilindri s velikom silom na osnovi ISO 21287 ADNH
Tandem cilindar zasnovan na ISO 15552 DNCT, metrički
 

Tandem cilindri i cilindri velike sile

  Tiskati  
  • Promjer: 25, 40, 63, 100 mm
  • Duljina hoda 1 ... 150 mm
  • Sila: 542 ... 18281 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 2 ... 500 mm
  • Sila: 898 ... 14244 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje