Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri s klipnjačom
Cilindar sa steznom jedinicom
Cylinder with holding brake DFLC
Cylinder with holding brake DFLG
ISO cilindar sa steznom jedinkom DSBC-C
Okrugli cilindri sa steznim uloškom DSNU-KP
Compact-cilindar s uloškom za učvršćenje ADN-KP
Cilindar s jedinicom za stezanje DNCKE
 

Cilindar sa steznom jedinicom

  Tiskati  
New product as of 4/2020
  • Safety device tested and certified in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC and applicable standards
  • Diameter 40, 63, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 2000 mm
  • Force: 754 ... 4712 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Adjustable cushioning
 
New product as of 4/2020
  • Safety device tested and certified in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC and applicable standards
  • Diameter 160 mm
  • Stroke length 10 ... 2000 mm
  • Force 12064 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Adjustable cushioning
 
Osnovni proizvodni program
  • Univerzalni cilindar
  • Standardni profil s dva senzorska utora
  • Varijanta sa steznom jedinkom
  • Promjer 16, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 10 ... 2000 mm
  • Sila: 483 ... 7363 N
  • Dvoradni
  • Detekcija pozicije
  • Fiksno/podesivo/samopodesivo prigušenje
 
Osnovni proizvodni program
  • Promjer: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 19 … 1870 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
  • Promjer: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 1 … 500 mm
  • Sila: 188 ... 4712 N
  • Dvorani
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
  • Pogodno za upotrebu kod sigurnosnih dijelova kategorije 1 upravljačkog sustava EN ISO 13849-1 (pouzdane komponente)
  • Sila držanja do 8000 N
  • Promjer: 40, 63, 100 mm
  • Duljina hoda 10 ... 2000 mm
  • Sila: 754 ... 4712 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje