Proizvodi
Pneumatski pogoni
Pogoni s vodilicama
Pogoni s klizačima
Pogoni s vodećim motkama
 

Pogoni s vodilicama

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Promjer 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Duljina hoda 5 … 200 mm
  • Sila 17 … 724 N
  • Kuglično vođenje
  • Kuglično- kavezno vođenje.
 
Osnovni proizvodni program
  • Diameter: 10, 16, 25, 32, 50, 80, 100 mm
  • Stroke length: 1 ... 400 mm
  • Force 31 ... 4712 N
  • Recirculating ball bearing guide
  • Plain-bearing guide.