Proizvodi
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Pogon sa sustavom mjerne letve
Osni kontroleri
Sustavi mjerne letve
Proporcionalni razvodnici
Senzorska sučelja
Vodovi i pribor
 
 

Servopneumatski sustavi pozicioniranja

  Tiskati  
  • Pogoni sa ili bez klipnjače, s prigrađenom ili integriranom mjernom letvom ili mjernim kutomjerom.
 
  • Osne upravljačke jedinice
  • Upravljačke jedinice krajnjih položaja.
 
  • Duljina hoda 100 ... 2000 mm
  • Princip mjerenja analogan ili digitalan
  • Rezolucija 0,01 mm.
 
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Protok 100 ... 2000 l/min
  • 5/3-smjerni proporcionalni razvodnik, zatvoren
  • Za servopneumatske primjene.
 
  • Pretvarač mjerenih vrijednosti
  • Senzorska i osna sučelja.
 
  • Pribor CMAX, CMPX