Proizvodi
Motori i kontroleri
Servomotori
Koračni motori
Motor s ugrađenom upravljačkom jedinicom za motor
Prijenosna jedinica
Kontroler
Pribor za motore i kontrolere
 
 

Motori i kontroleri

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Size 40, 55, 60, 70, 80, 100, 140, 190
  • Stall torque 0.16 ... 38.8 Nm
  • Voltage 300, 360 ... 565 V DC.
 
Osnovni proizvodni program
  • Size 28, 42, 57, 87
  • Holding torque 0.09 ... 8.6 Nm
  • voltage 48 V DC.
 
  • Size: 67
  • Torque: 0.37 ... 0.45 Nm
  • Voltage: 24 V DC
 
Osnovni proizvodni program
  • Jedinica za prijenos za elektromehaničke pogone.
 
Osnovni proizvodni program
  • Modularna 3D robotska upravljanja
  • Modularna SPS upravljanja CoDeSys
  • Višestruko sučelje
  • Sigurnosni sustavi za motokontrolere
 
Osnovni proizvodni program
  • Otpor kočenja
  • Mrežni dijelovi, mrežni filtri
  • Zaporni otpor.