Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindarski prigradni dijelovi i pribor
Linearne vodilice
Vodeće osovine DGC-FA
Jedinice vođenja FEN metričke
Jedinice vođenja FENG metričke
 

Linearne vodilice

  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Promjer 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda 1 ... 5000 mm
  • Moguće različite opcije prigušivanja.
 
  • Za promjer 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Duljina hoda 1 ... 250 mm
  • Vođenje kliznim ležajem
  • Kuglično vođenje.
 
  • Za promjer 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 10 ... 500 mm
  • Vođenje kliznim ležajem
  • Kuglično vođenje.