Proizvodi
Ventili
Mehanički i ručno aktivirani razvodnici
Ventili VHEF
Ventili VMEF
Ručni polužni ventili VHER
Ventili s utičnim priključkom
Ventili s priključkom M5
Ventili s priključkom G1/8
Ventili s priključkom G1/4
Višepoložajni ventili
Davač signala graničnika
 
Ventili >   

Mehanički i ručno aktivirani razvodnici

  Tiskati  
  • Valve functions 3/2, 5/2, 5/3
  • Connection G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Actuation types finger lever, selector switch, hand lever
  • Directly actuated
  • Vacuum operation possible
 
  • Valve functions 3/2, 5/2
  • Connection G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Actuation types plunger, roller lever, one-way roller lever
  • Directly actuated or pneum. piloted
  • Vacuum operation possible in part
 
  • Očitavanje pozicije poluge
  • Priključak: M5, G1/8, G1/4, G1/2, također dostupno s NPT navojem
  • Brzina protoka 170 ... 3800 l/min
 
  • Priključak PK-3
  • Protok 80 l/min
  • Plastični ventil.
 
  • Priključak M5
  • Protok 80 l/min
  • Metalni ventil.
 
  • Priključak G1/8
  • Protok 80 … 140 l/min
  • Metalni ventil
    • Mehanički aktiviran.
 
  • Priključak G1/4
  • Protok 80 ... 600 l/min
  • Metalni ventil
 
  • Priključak M5, G 1/4, G 1/2
  • Protok 125 ... 2.700 l/min
    • Ručno aktiviran.
 
  • Koristi se kao pneumatski krajnji graničnik
  • Priključak Pk 3
  • Protok 16 ... 50 l/min.