Proizvodi
Ventili
Tlačni ventili
Pressure regulator VRPA
S utičnim priključkom LR, LRMA
S utičnim priključkom LRL, LRLL
 
Ventili >   

Tlačni ventili

  Tiskati  
New product 11/2019
  • Pressure regulator
  • Connection M5, R1/8, R1/4
  • Push-in connector 4, 6, 8 mm
  • Flow rate 80 … 160 l/min
  • Design type
    • Inline, without pressure gauge
    • Inline, with pressure gauge in MPA
    • L-shaped, with pressure gauge in MPA
 
  • Veća energetska učinkovitost zahvaljujući specifičnom podešavanju tlaka u ovisnosti o gibanju.
  • Priključak M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Utični priključak 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Protok 22 ... 760 l/min
  • za primjenu izvan pripremne grupe
    • s integriranim povratnim ventilom.
 
  • Diferencijalni regulator tlaka
  • Priključak: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Utični priključak: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Brzina protoka: 30 ... 760 l/min
  • Za korištenje van pripremne grupe
  • S ugrađenim nepovratnim ventilom