Proizvodi
Ventili
Protočni ventili
Prigušno-nepovratni ventili
Prigušni ventili
Vremenski usporni ventili
 
Ventili >   

Protočni ventili

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Protok 0 ... 3300 l/min
  • Priključak M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Zaporni ventili
  • Zaporni-strujni ventili.
 
  • Protok 0 ... 8000 l/min
  • Priključak M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Utični priključak 3, 4, 6 mm
  • Strujni ventili.
 
  • Protok 65 ... 600 l/min
  • Priključak G1/4
  • Utična nazuvica za savitljivu cijev nazivnog promjera 3.