Proizvodi
Ventili
Protočni ventili
Prigušno-nepovratni ventili
GRxA, GRxZ
VFOH
VFOF
VFOC
Ugradnja vodova GR
Precizni prigušno-nepovratni ventili GRP
M5-kompaktni sustav
 
Ventili >  Protočni ventili >   

Prigušno-nepovratni ventili

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Connection M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, also available with NPT thread
  • Push-in connection 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Flow rate 0 ... 4320 l/min.
  • Non-return/flow control valve.
 
  • Jednostavno za čišćenje
  • Poboljšanja zaštita od korozije
  • Priključak G1/8 G1/4
  • Utična spojnica 4, 6, 8, 10 mm
  • Brzina protoka 0 ... 530 l/min
  • Nepovratni/prigušni ventil
 
  • Kompaktan i može se koristiti sa strane
  • Protok 0 ... 650 l/min
  • Zaporni ventil
 
  • utični
  • Protok 0 … 325 l/min
  • Zaporni ventil.
 
  • Priključak M3, M5, G 1/8, G 1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8 mm
  • Protok 0 ... 3300 l/min
  • Zaporno-prigušni ventil
 
  • Utični priključak 3, 4 mm
  • Protok 0 ... 38 l/min
  • Zaporno-prigušni ventil
 
  • Utični priključak 3 mm
  • Protok 0 ... 45 l/min
  • Zaporno-prigušni ventil