Proizvodi
Ventili
Proporcionalni ventili
Piezo valves VEMP
Proportional directional control valves VPWS
Proporcionalni razvodnici VPWP
Proportional flow control valve VEMD
Proporcionalni regulator tlaka VEAA
Proporcionalni regulator tlaka VEAB
Proporcionalni prigušni ventili VPCF
Proporcionalni regulator tlaka VPPX
Proporcionalni regulatori tlaka VPPM
Proporcionalni regulatori tlaka VPPM-NPT
Proporcionalni regulatori tlaka MPPES
Proporcionalni regulatori tlaka VPPE
Proportional-pressure regulators MPPE
Proporcionalni razvodnici MPYE
Proporcionalni regulator tlaka VPPL
Valve units VPCB
 
Ventili >   

Proporcionalni ventili

  Tiskati  
  • With piezo technology
  • Flow rate: 19 ... 30 l/min
  • Voltage: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • 3-way proportional-pressure regulators, directly actuated
  • Operating pressure: 0 ... 1.7 bar
 

 

 
  • Za servopneumatsku primjenu sa CPX-CMAX und CPX-CMPX
  • Priključci: G1/8, G1/4, G3/8
  • Brzina protoka:350 ...2000 l/min
  • 5/3-smjerni proporcionalni ventil, zatvoreni
  • Potpuno digitalizirano, s integriranim tlačnim senzorom
  • Dijagnostičke mogućnosti
  • S izlazom za pokretanje kočione jedinice sa stezaljkom
 
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar
 
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 7 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • pressure ranges 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 20 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • Pressure ranges -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Protok: do 1500 l/min
  • Linearna karakteristična krivulja za jednostavno programiranje
  • ATEX-certifikat
  • Visoka dinamika
 
  • Slobodno parametriziranje PID upravljača
  • Vanjski senzorski ulaz
  • Priključak G1/8, G1/4, G1/2 ( ploča podnožja)
  • Brzina protoka: 380 ... 7000 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Multi-sensor kontrola (cascade control)
  • Upravljačke karakteristike podesive preko FCT
 
  • Također dostupno na ventilskom bloku MPA-S
  • Priključak: G1/8, G1/4, G1/2
  • Brzina protoka:380 ... 7000 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Mogućnost 3 standardne postavke (brz, univerzalan, precizan)
  • Zaslon dostupan kao opcija
 
  • Također dostupno na ventilskom bloku MPA-S
  • Priključak: NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Brzina protoka:380 ... 7000 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Mogućnost 3 standardne postavke (brz, univerzalan, precizan)
  • Zaslon dostupan kao opcija
 
  • S proporcionalnim elektromagnetom
  • Priključak: G1/8, G1/4, G1/2
  • Brzina protoka: 0 ... 8000 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Setpoint modul dostupan kao pribor
 
  • Za jednostavne upravljačke zadatke
  • Priključak G1/8
  • Protok 850 l/min
  • 3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
  • Setpoint modul dostupan kao pribor
 
  • Priključak G1/8, G1/4, G1/2
  • Protok 350 ... 8800 l/min
  • Regulatori tlaka
  • Može se priključiti eksterni senzor ostvarene vrijednosti
  • Raspoloživ modul zadane vrijednosti kao pribor.
 
  • Također za servopneumatiku / pozicioniranje sa SPC200 i SPC11
  • Priključak: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Brzina protoka:100 ... 2000 l/min
  • 5/3 - smjerni proporcionalni razvodnik, normalno zatvoren
  • Elektronički regulacijski ventil
  • Setpoint modul dostupan kao pribor
 
  • Ulazni tlak 0 ... 50 bar
  • Opseg regulacije tlaka 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Nominalna veličina 2,5 mm
  • 3-smjerni proporcionalni tlačni regulator
  • Analogna zadana vrijednost (setpoint) 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
  • Valve controller fieldbus
  • Pressure regulation range 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
  • Nominal width 6 mm
  • 3-way sleeve valve