Proizvodi
Ventili
Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila
Kosi ventili VZXF
Kosi ventili VZXA
Proporcionalni ventili VZQA
Kuglasti ventili VZBD
Kuglasti ventili VZBE
Kuglasti ventili VZBF
Kuglaste slavine VAPB
Kuglasta slavina - pogonske jedinice VZPR
Ball valves and ball valve actuator units VZBM
Kuglasti ventili i pogon za kuglasti ventil VZBC
Kuglasti ventili i pogon za kuglasti ventil VZBA
Pneumatski ventili VLX
 
Ventili >   

Pneumatski i mehanički upravljane procesa i medijskih ventila

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Priključak 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-navoj ili NPT- navoj
  • Područje tlaka 0 ... 40 bara
  • Funkcija ventila 2/2 NC
  • Moguća primjena i kod lagano onečišćenih medija
  • Moguća primjena kod parnih medija
  • Direktno napajanje upravljačkim zrakom
 
  • Ulaz DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-navoj prema DIN ISO 228-1 ili NPT-navoj prema ANSI/ASME B 1.20.1 ili Rc-prema DIN 10226-2
  • Tlak 0 ... 30 bar
  • Funkcija ventila 2/2, NC (Normalno zatvoren, NO (Normalno otvoren
 
  • Priključak 1/4", 1/2", stezaljka
  • G ili NPT navoj
  • Raspon tlaka 0 ... 6 bar
  • Pneumatsko pokretanje
  • 2/2 pinch ventil
  • Aluminij + kućište od plemenitog čelika (čist dizajn)
  • Materijal brtvljenja EPDM, NBR silikon,
  • Za kontrolu tekućih / praškastih medija, čvrstih tvari i smjese materijala
 
  • Nazivna širina: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • Dugački zavareni kraj prema ASME-BPE i ISO 1127
  • Stezni rukavac prema ASME-BPE i DIN 32676-B
  • Elektro-polirana površina prema SFV4
  • PFTE brtva s minimalnim mrtvim prostorom
  • 2-smjerni zap
 
Osnovni proizvodni program
  • Nazivna širina: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Navoj prema ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-smjerni; 2-smjerni ručni, s ručnim polužnim ventilom sa zaključavanjem
  • 3-smjerni, L i T rupa kao horizontalna verzija
 
  • Nazivna širina: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
  • Navoj prema ANSI B 16.5. class150
  • Zaštita od statičkog elektriciteta
  • API 607 protupožarna zaštita
  • 2-way
 
  • Priključak Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Protok 2000 … 23500 l/min
  • Slika bušenja prirubnice prema ISO 5211
  • Mehanički aktiviran
  • Izvedbe otporne na koroziju i kiseline
  • 2-smjerna kuglasta slavina.
 
  • Priključak Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Protok 100 … 8900 l/min
  • Električno i pneumatsko aktiviranje
  • Kuglasta slavina s pogonom
  • Slika priključka prema Namur VDI/VDE 3845
  • Izvedbe otporne na koroziju i kiseline.
  • 2-smjerni zaporni razvodnik.
 
  • Ulaz Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Protok 5,9 ... 243 m³/h ili 98 ... 4050 l/min
  • Cijevni navoj prema EN 10226-1
  • 2-smjerni and 3-smjerni s L-oblikom i T-oblikom rupe
 
  • Veličina DN15 ... DN100
  • Protok 19,4 ... 1414 m³/h
  • Raspored rupa prirubnice prema ISO 5211
  • ATEX odobrenje
 
  • Priključak Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Protok 75 ... 895 l/min
  • Slika bušenja prirubnice prema ISO 5211
  • Izvedbe otporne na koroziju i kiseline.
 
  • Priključak G1/4 ... G1, također dostupno i NPT navojem
  • Protok 2400 ... 14000 l/min
  • Pneumatski pokretan