Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Kombinacije pripremne grupe
Serija MS
Serija D, polimer
 

Kombinacije pripremne grupe

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 9
  • Ulaz G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, također dostupno s NPT navojem
  • Tlak 0.3 ... 12 bar
  • Brzina protoka: 550 ... 14000 l/min
  • Manometar s bar, psi, Mpa
  • Stupanj filtracije 0,01 ... 40 µm
  • Odvod kondenzata
    • Ručno
    • Polu automatsko
    • Automatsko
  • Plastična čašica s plastičnom zaštitom
  • Metalna čašica
  • Smjer protoka
    • od lijeva na desno
    • od desna na lijevo
  • Proporcionalni zauljivač
 
  • Veličina MINI
  • Priključak G1/8, G1/4
  • Tlak 0,5 ... 7 bara
  • Protok 400 ... 1200 l/min
  • Ispust kondenzata
    • ručno
    • poluautomatski
  • Plastična zdjelica bez zaštitne košare
  • Proporcionalni nauljivač