Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Regulatori
Pojedinačni uređaji
Precizni regulatori tlaka LRP, LRPS
Električni regulatori tlaka PREL
 

Pojedinačni uređaji

  Tiskati  
  • Opcija: mogućnost zaključavanja
  • Priključak G1/8, G1/4, za ploču podnožja promjera 7mm
  • Tlak 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,05 ... 4 bar, 0,1 ... 6 bar, 0,1 ... 10 bar
  • Brzina protoka: 240 ... 2300 l/min
  • Max histereza tlaka 0.02 bar
  • Bez manometra
 
  • Ulazni tlak 0 ... 50 bara
  • Opseg regulacije tlaka 0,4... 40 bara
  • Brzina protoka: 800 ... 2300 l/min
  • Analogna vrijednost namještanja 0... 10 V DC, 4 ... 20 mA