Proizvodi
Senzori
Tlačni i vakuumski senzori
Tlačna sklopka SDE5
Senzor tlaka SPAN
Senzor tlaka SPAE
Senzor tlaka SPAU
Senzori tlaka SPAW
Tlačna sklopka SPBA
Prijenosnik tlaka SPTE
Prijenosnik tlaka SPTW
Tlačne sklopke PE, PEV, VPE, VPEV
Tlačna sklopka PEN
Senzori tlaka SDE3
Pribor
 
Senzori >   

Tlačni i vakuumski senzori

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Tlak 0 ... 10 bara
  • Napon 15 … 30 V DC
  • PNP
  • Tlačna sklopka
  • Vakuumska sklopka
  • Indikacija stanja uklapanja naokolo vidljivim LED-om
  • Utični priključak pneumatski
  • Može se slobodno programirati
  • Podesiva točka uklapanja.
 
Osnovni proizvodni program
  • Kompaktni dizajn 30 x 30 mm
  • Zaslon s visokim kontrastom i plavim pozadinskim svjetlom
  • Opseg mjerenja tlaka -1 do 16 bara
  • Napon 20 ...30 V DC
  • Digitalni izlaz 2x PNP ili 2x NPN, mogućnost odabira
  • Analogni izlaz 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatski priključak G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, pritisni konektor 4 mm,
  • Tlačna sklopka
  • Vakuumska sklopka
  • Kompaktni dizajn, 30 x 30 mm
 
  • IO-Link komunikacijsko sučelje
  • Senzor tlaka
  • Vakuum senzor
  • Područje mjerenja tlaka: -1 to 10 bar
  • Napon: 18 ... 30 V DC
  • Digitalni izlaz PNP/NPN, preklopni
  • Normalno zatvoren/normalno otvoren, preklopni
 
  • Plavo-crveni LCD
  • IP65 zaštita
  • Mjerni opseg tlaka -1 bis 16 bar
  • Napon 20 ...30 V DC
  • Digitalni izlaz 2x PNP ili 2x NPN, mogućnost odabira
  • Električni izlaz 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatski priključak G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, utična spojnica 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Tlačni prekidač
  • Vakumski prekidač
 
  • Rotacijsko kućište 320°, zaslon pod kutom od 45°
  • Mjerni raspon tlaka -1 ... +1 do 0 ... 100 bar
  • Napon 15 ...35 V DC
  • Izlaz 2x PNP or 2x NPN
  • Električni izlaz 0.1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatski priključci G1/4-I i G 1/2-A
  • Tlačna sklopka
  • Vakuumska sklopka
 
  • Operating pressure: -1 ... 10 bar
  • Voltage 24 V DC
  • 2x PNP or contacting
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Permanently set switching point.
 
  • Kompaktni: 8 - konzola zidnog nosača za ugradnju priključne ploče
  • Mjerna područja tlaka 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bara
  • Relativni tlak
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Električni izlaz 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatski priključak QS-3, QS-4 i tuljak QS-4, QS-6
 
  • Kombinacija nadtlak/podtlak mjerenja
  • Bez brtve: stanica za mjerenje tlaka i sučelje od nehrđajućeg čelika
  • IP67 zaštita
  • Područje mjerenja tlaka: -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
  • Relativni tlak
  • Napon 8 ... 30 V DC
  • Strujni izlaz: 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatski priključak: G1/4
 
  • Tlak 1 ... 12 bara
  • Napon 24 V DC
  • Mehanički
  • Beskontaktno
  • Podesiva točka sklapanja.
  • Pokaz tlaka
 
  • Tlak -1 ... 8 bara
  • Napon 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Tlačna sklopka
  • Vakuumska sklopka
  • Indikacija sklopnog stanja
  • Podesiva uklopna točka.
 
  • Osvijetljeni LCD s optimiziranim zaslonom
  • IP67 zaštita
  • ATEX varijanta
  • Senzor tlaka
  • Vakuum senzor
  • Mjerenje diferencijalnog tlaka
  • Pneumatski priključak: QS-4
 
Osnovni proizvodni program
  • Opsežan pribor za svaki slučaj primjene.
    • Kompleti za pričvršćenje
    • Držač senzora
    • Kopče
    • Element pozicioniranja.