Proizvodi
Senzori
Optički senzori
SOOD
SOOE
Optoelektronski senzori SOEG-RS/RT
Optoelektronski senzori SOEG-E/S
Optoelektronski senzori SOEG-L
Senzori boje SOEC
Aparati sa svjetlosnim vodičima SOE4
Viličaste fotoćelije SOOF
Svjetlosni vodič SOEZ, SOOC
Reflektori
Pribor
 
Senzori >   

Optički senzori

  Tiskati  
Highlights 11/2018
  • Various optical functions in a miniaturised sensor housing.
  • PNP and NPN in one device
  • Block design 26x14 mm
  • Range up to 10 m
  • Secure and stable detection
  • 150 mm cable with M8x1 plug, 3-pin
  • Voltage 10 ... 30 V DC
 
Highlights 11/2018
  • All optical functions in a IP69K sensor housing.
  • IO-Link communication
  • PNP and NPN in one device
  • Block design 45x22 mm
  • Range up to 20 m
  • Reliable and stable part detection and distance measurement
  • Plug M8x1, 3-pin
 
  • Navoj M 12x1, M 18x1
  • Oblik bloka 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Doseg 0 ... 20000 mm
  • Refleksno tipkalo
  • PNP
  • NPN
  • Kabelski priključak
  • Priključak utikačem.
 
  • Navoj M 18x1
  • Oblik bloka 20x32 mm. 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Doseg 0 ... 20000 mm
  • Fotoćelija
  • PNP
  • NPN
  • Kabelski priključak
  • Priključak utikačem
 
  • Oblik bloka 20x32 mm, 30x30 mm
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Doseg 0 ... 250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kabelski priključak
  • Priključak utikačem
 
  • Oblik bloka 50x50 mm
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Doseg 12 ... 32 mm
  • Senzor boje
  • PNP
  • Priključak utikačem
 
  • Frekvencije sklapanja do 8000 Hz
  • Varijante s LED-indikacijom, sklopnim i analognim izlazom
  • Namještanje pomoću Teach-In
 
  • Učestalosti uklapanja do 4000 Hz
  • Otvor vilice 30 … 120 mm
  • Minimalno obuhvaćeni promjer objekta 0,5 mm
  • Stabilno metalno kućište.
 
  • Navoj M4, M6
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Doseg 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kabelski priključak
  • Priključak utikačem
 
  • Za refleksne fotoćelije.
 
  • Opsežan pribor za svaki slučaj primjene.
    • Kompleti za pričvršćenje
    • Držač senzora
    • Kopče
    • Element pozicioniranja.