Proizvodi
Senzori
Pretvarač signala
Pretvarači signala SCDN
Pretvarač signala SVE4
 
Senzori >   

Pretvarač signala

  Tiskati  
  • Signal range
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Switching output
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • For monitoring analogue current and voltage signals
  • Switching function freely programmable
  • Large high-contrast display
  • Suitable for wall mounting or front panel mounting
 
  • Signalno područje
    • 0 … 10 V
    • 0 … 20 A
    • za senzore pozicije SMH-S1-HG…
  • Sklopni izlaz
    • 2 x PNP
    • 2 x NPN
  • Sklopna funkcija sa slobodnim programiranjem
  • LED indikacija stanja uklapanja
  • Montaža direktna, na H-profilu ili s pločom adaptera.