Proizvodi
Ventili
Pneumatska upravljanja
Quickstepper FSS
Blok za dvoručno upravljanje ZSB
Pneumatska brojila PZ, PZA, PZV
Pneumatski tajmeri PZVT
Električna brojila CCES
Pribor za pneumatsku upravljačku jedinicu
 
Ventili >   

Pneumatska upravljanja

  Tiskati  
  • Priključak utična nazuvica 3 mm
  • Protok 60 l/min
  • Pneumatska-mehanička koračna sklopka s 12 koraka i startnih povezivanja
  • Upravljanje postupkom, spremno za priključak
  • Proces kretanja nakon povratne dojave
 
  • Priključak G 1/8
  • Protok 50 l/min
  • Dvoručno aktiviranje
 
  • Priključak M5
  • Protok 50 l/min
  • Vrijeme usporenja 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Kumulativno brojilo
  • Prednamješteno brojilo
  • Ugradnja prednje ploče
  • Zaštitna kapa.
 
  • Priključak M5
  • Protok 50 l/min
  • Vrijeme usporenja
  • 0,2 ... 3 s
  • 2 ... 30 s
  • 8 ... 120 s
  • 20 ... 300 s.
 
  • 8-znamenkasta LCD indikacija
  • Vlastita opskrba naponom
  • Za ugradnju u prednju ploču
  • Priključak preko stezne letve
  • Gumb za resetiranje.
 
  • Pribor za ugradnju za pneumatske upravljačke sustave