Proizvodi
Pneumatska tehnika priključka
Priključci
Nasadni priključci
Brzi navojni spojevi NPCK
CN
C-P, N-P
Brzi navojni spojevi CK
 

Nasadni priključci

  Tiskati  
  • Dizajn jednostavan za čišćenje
  • Visoka otpornost na koroziju, kemikalije i temperature
  • FDA sukladno
  • Priključak od nehrđajućeg čelika
  • Priključak:M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Za vanjski promjer cijevi: 4, 6, 8, 10 mm
  • Navojna spojnica
  • Metrička spojnica s brtvenim prstenom
  • G-navoj s brtvenim prstenom
  • Brza spojnica
 
  • Priključak M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Za unutarnji promjer savitljive cijevi 2, 3, 4, 6 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • G-navoj s brtvenim prstenom
  • Navojni spojevi s utičnom nazuvicom
  • Prolazni navojni spojevi s utičnom nazuvicom
  • Spojevi savitljivih cijevi s utičnom nazuvicom
  • Utični razdjelnik s utičnom nazuvicom
 
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Za unutarnji promjer savitljive cijevi 6, 9, 13, 19 mm
  • Navojni priključak
    • G-navoj s brtvenim prstenom
  • Cijevni tuljci
  • Cijevne stezaljke.
 
  • Priključak M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Za unutarnji promjer savitljive cijevi 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • G-navoj s brtvenim prstenom
  • Brzi navojni spojevi
  • Zaporne kape
  • Dijelovi razdjelnika
  • Slijepa matica
  • Višestruki razdjelnik
  • Kružni dijelovi
  • Šuplji vijak