Proizvodi
Pneumatska tehnika priključka
Priključci
Navojni priključci
Čep
Navojni priključak NPFC
Adapter NPFV
Redukcije / spojnice / dvostruke nazuvice
Prstenasti dijelovi LK, TK i šuplji vijci VT
 

Navojni priključci

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Navojni priključak
    • metrički navoj s brtvenim prstenom
    • G-navoj s brtvenim prstenom.
 
  • Priključak M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Navojna spojnica
    • Metrički navoj sa brtvenim prstenom
    • R navoj s PTFE premazom
    • G navoj sa brtvenim prstenom
 
  • Priključak G1/4, 1/4 NPT
 
  • Priključak M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj s brtvenim prstenom
    • R-navoj PTFE-presvučen
    • G navoj s brtvenim prstenom
 
  • Priključak M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Promjer 3, 4, 6, 9, 13 mm