Proizvodi
Drugi pneumatski uređaji
Prigušivači zvuka
AMTE
U
UC
UO
UOS-1
UOM, UOMS
 

Prigušivači zvuka

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Otpornost na visoke temperature do 80° C
  • Tanak
  • Širok izbor varijanti
  • Univerzalna primjena
  • Metalna varijanta
  • Spojni navoji M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, UNF10-32, NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT3/8-18, NPT1/2-14
  • Razina zvučnog tlaka 71 … 95 dB(A).
 
Osnovni proizvodni program
  • Navojni priključak M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4, G1
  • Priključak PK-3, PK-4
  • Razina buke 65 ... 84 dB(A).
 
  • Navojni priključak M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Utični priključak QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Nivo buke 58 ... 68 dB(A).
 
  • Priključak, navoj M7, G1/8, G1/4
  • Specijalni prigušivač zvuka s izlaznim otvorom
  • Za vakuumsku usisnu sapnicu VN.
 
  • Priključak, navoj G1
  • Za ventile za uspostavu tlaka i odzračivanje MS6-SV, serija MS.
 
  • Spojni navoj: G1/8, G1/4
  • Za vakuumske usisne sapnice VN
  • Posebni prigušni otpor
  • Proširivi prigušivača buke i proširenje za dodatno smanjenje buke