Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri s klipnjačom
Cilindri od plemenitog čelika
Okrugli cilindri CRDSNU
Standardni cilindri CRDNG
Okrugli cilindri CRHD
 

Cilindri od plemenitog čelika

  Tiskati  
  • Promjer: 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Promjer: 32, 40, 50, 63 mm
  • Duljina hoda: 1 ... 500 mm
  • Sila: 51 ... 1870 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Duljina hoda 10 … 2000 mm
  • Sila: 483 ... 7360 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje
 
  • Promjer: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Duljina hoda 10 ... 500 mm
  • Sila: 483 ... 4712 N
  • Dvoradni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje