Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Zaporni ventili i soft-start ventili
Serija MS
Soft-start električno aktivirani ventili MS-DE
MS4-DE
MS6-DE
MS12-DE
 

Soft-start električno aktivirani ventili MS-DE

  Tiskati  
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Protok 1000 … 2000 l/min.
 
  • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 2600 … 6450 l/min.
 
  • Priključak G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Protok 25000 ... 42000 l/min.