Proizvodi
Sustavi rukovanja
Handling moduli
Kartezijev sustav
Parallel kinematic systems
Control systems
Pribor za module za rukovanje
 
 

Sustavi rukovanja

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
  • With pneumatic drive
  • With drive shaft, without drive
  • Payload: 0 … 1600 g
  • Force 30 … 65 N
  • Cycle time 0.6 … 1 s
 
  • Različite varijante linearnog pogona kliznog pogona
  • Jedno osni i višeosni sustavi
  • Linearna, planarna 3D postolja
  • Električno i pneumatsko upravljanje
 
  • Brzi sustav za rukovanje s robotskom funkcionalnošću slobode gibanja u tri dimenzije
 
  • Testiran i spreman za ugradnju upravljački sustav iz jednog izvora, kao upravljački ormar ili na ploči za ugradnju,
 
Osnovni proizvodni program
  • Setovi i instalacijski elementi za jedinice za rukovanje kojima se mogu sastaviti i ugraditi sustavi rukovanja.