Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Zaporni ventili i soft-start ventili
Serija MS
Zaporni ventili, električno aktivirani MS-EE
MS4-EE
MS6-EE
MS9-EE
MS12-EE
 

Zaporni ventili, električno aktivirani MS-EE

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Protok 1000 … 2000 l/min.
 
Osnovni proizvodni program
  • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 2600 … 7000 l/min.
 
  • Priključci G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Brzina protoka: 8000 ... 18000 l/min
 
  • Priključak G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Protok 25000 ... 32000 l/min.