Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Regulator s filtrom-zauljivač
Serija MS
Serija D, polimer
 

Regulator s filtrom-zauljivač

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, isporučuje se i sa NPT-navojem
  • Tlak 0,3 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara
  • Protok 800 ... 4800 l/min
  • Manometar u barima, psi, Mpa
  • Finoća filtra 40µm, 5µm
  • Ispust kondenzata
    • ručno
    • automatski
  • Plastična šalica s plastičnom zaštitnom košarom
  • Metalna šalica
  • Smjer protoka
    • slijeva nadesno
    • zdesna nalijevo
  • Proporcionalni nauljivač
 
  • Reliable compressed air preparation for applications in uncritical environments
  • Freely combinable within the D series from Festo
  • One size with G¼ connection.