|
|
|
|
|
|
|
Tiskati
|
|
|
|
- Veličina: 4
- Priključak: G1/8, G1/4, također dostupno s NPT navojem
- Tlak: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
- Brzina protoka: 800 ... 1400 l/min
- Manometar s bar, psi, Mpa
- Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm
- Odvod kondenzata:
- Plastična posuda s plastičnom zaštitom
|
|
|
|
|
|
- Veličina: 6
-
- Priključak: G¼, G⅜, G½
- Također dostupno s NPT navojem
- Tlak: 0,3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bara
- Brzina protoka: 1900 ... 4800 l/min
-
- Manometar s bar, psi, MPa
-
- Stupanj filtracije: 40 µm, 5 µm Odvod kondenzata:
- Ručni - Potpuno automatski
|
|
|
|
|
|